二次電池製造ライン

二次電池の製造ラインでは低発塵性、材質制限、高負荷、高耐食性、低露点など厳しい使用条件が求められます。
THKは、お客様の課題に対して最適な提案をいたします。
lp-secondary-battery_kv_600×600_20260624.png

二次電池製造ラインに求められる“厳しい条件”


二次電池製造ライン全体の工程イメージ


各工程の課題に応じて、適したTHK製品が使用されています。
二次電池 工程イメージ

低発塵性

発塵を極力抑えたい工程の方へ

製品使用イメージ

二次電池工程では、装置の動作による摩耗粉や潤滑剤の飛散が品質・安全性に影響する場合があります。そのため、発塵を抑えるのではなく、発生源から減らす設計思想が重要です。ボールリテーナー入りLMガイドでは、ボール同士の接触を抑え、摩耗粉・振動・グリース飛散を同時に低減。さらに、金属原子を含まない低発塵グリースにより、導電性リスクの低減にも貢献します。

推奨製品

材質制限

材質制限が厳しい二次電池製造工程の方へ

グリースニップル取付時イメージ(LMガイド)

二次電池製造工程では、標準仕様のニッケルが、発熱や発火などのリスク要因となる場合があります。そのため、ニッケルを使用しないステンレス製のグリースニップルは、こうしたリスク低減を目的に推奨しています。

推奨製品 グリースニップル

高負荷

高負荷対応と省スペース設計を両立したい方へ

製品使用イメージ

高負荷・高推力が求められる工程に、従来比2倍以上の定格荷重を実現した高負荷ボールねじと、高推力とコンパクト設計を両立した高負荷アクチュエータで、安定した装置動作に貢献します。

推奨製品

高耐食性

電解液注液工程で、腐食やサビが気になる方へ

電解液注液工程での製品イメージ

二次電池製造工程では、わずかな錆などが、装置トラブルにつながる可能性があります。そのため、使用環境や求める耐久性に応じた表面処理の選定が重要です。用途に合わせて、複数の表面処理をご用意しています。これらの表面処理を施した製品に加え、ステンレス材を採用した高耐食LMガイドもラインアップしています。

推奨製品

カタログダウンロード

二次電池製造で頻出する課題を4つの視点に分け、技術仕様・形番を詳しく紹介。

カタログ表紙画像

設計や選定に困った時のために
「THKオンラインサービス」

・製品選定を始めるとき
・設計条件の再確認が必要になったとき
・設計や選定で課題が出たとき など

そんな時のために、会員専用サービスとして様々な機能をご用意しています。