ミニチュア製品
特集サイト

装置のコンパクト化・小型化に伴う様々な課題。コンパクトでありながら高負荷対応・高精度を実現したTHKのミニチュア製品で課題解決に貢献します。

※ガイドブックのダウンロードには、アンケートへのご回答が必要です。

lp_miniature_top_600x600_202606.png

こんなお悩みありませんか?


lp-kr_image_1200×1200_png
・省エネ化や省スペース化をしてコストの削減や生産性を向上させたい

・十分な強度が得られず、たわみや精度の低下が発生する

・装置の高速・高加減速化が難しく、生産性があがらない

・小型化によって組立性が低下し、品質の安定が難しい
lp-all_triangle_153×681_202600701.png

THKのミニチュア製品が解決します

導入メリット


lp-miniature_merit1_300×225_jpeg

装置の省スペース化

THKの機械要素部品はコンパクトでありながら、優れた耐荷重性、高精度化、長寿命化を実現。装置の小型化、案内部の省スペース化要求に対応します。

lp-miniature_merit2_300×225_jpeg

高速・高加減速化

ミニチュア製品の活用により案内部の小型・軽量化を実現。これにより装置の高速・高加減速化が可能となり、タクトタイムの短縮と生産効率の向上に寄与します。

lp-miniature_merit3_300×225_jpeg

組立工数の削減

組み立てが難しい小型機構部をTHKでは完成品として提供しています。組み立て工数の削減、機構部の高精度保証が可能です。

★ アンケートにご回答いただいた方へミニチュア製品ガイドブックプレゼント! ★

ご意見・ご要望をお聞かせください!

THKのミニチュア製品


LMガイド 

lp_miniature_rsx_600x450_202608.jpg

RSX形

循環部の最適化で滑らかな動きを実現しました。ボール保持ワイヤーを内蔵し、ボールが脱落しにくい構造です。また、コンパクトながら各方向からの荷重を受けることが可能です。

【使用例】

半導体製造装置・医療機器・検査機器など

lp_miniature_srs_600x450_202608.jpg

SRS形

ボールリテーナ入りのLMガイドで、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリース保持力の向上や、低発塵、長寿命、長期メンテナンスフリーを実現しました。

【使用例】

半導体製造装置・一般機械・検査機器など

ボールねじ

lp_miniature_mdk_600x450_202608.jpg

MDK形

精密ボールねじシリーズの中で最もコンパクトな総ボールタイプのボールねじです。ナット外径が小さく、省スペース設計に貢献します。

【使用例】

半導体製造装置など

lp_miniature_mtf_600x450_202608.jpg

MTF形

最も小さい総ボールタイプの転造ボールねじです。ミニチュアサイズの中でも豊富なラインナップをご用意しております。

【使用例】

はんだ検査装置・卓上3Dモデリングマシンなど

LMガイドアクチュエータ

lp_miniature_kr_600x450_202608.jpg

KR形

LMガイドとボールねじを一体構造としたインナブロックの構成により、コンパクト・高剛性・高精度を兼ね備えたアクチュエータです。U字形断面形状のアウタレールで大きなモーメントを受けることができます。

【使用例】

質量分析装置・顕微鏡・手術支援ロボットなど

lp_miniature_ksf_600x450_202608.jpg

KSF形

大径ボールねじの採用により、最大900mmのロングストロークと、高速・高加減速を実現しました。軽量で薄型スリムな筐体で、装置内のレイアウトの自由度を大きく向上させることが可能です。

【使用例】

工作機械・電子部品製造装置・医薬品など

その他、様々なミニチュア製品を提供しております


lp_miniature_ltx_600x450_202608.jpg

ボールスプライン

lp_miniature_rau_600x450_202608.jpg

クロスローラーリング

lp_miniature_vr_600x450_202608.jpg

クロスローラーガイド

カタログダウンロード

本サイトでは紹介しきれなかった、各ミニチュア製品の仕様詳細・実際の使用例 などを1冊にまとめた「ミニチュア製品ガイドブック」をご用意しました。

本サイトのアンケートにご回答いただいた方に無料配布中です!

lp-miniature_catalog_595×842_jpeg

設計や選定に困った時のために
「THKオンラインサービス」

・製品選定を始めるとき
・設計条件の再確認が必要になったとき
・設計や選定で課題が出たとき など

そんな時のために、会員専用サービスとして様々な機能をご用意しています。