THKの機械要素部品

 THKの機械要素部品について、初めての方から選定・購入をお考えの方に役立つ情報を解説しています。 

lp-machine-element_kv_600×600_20260624.png

直線運動案内


LMガイド

 THKの主力製品であるLMガイドは世界標準HSR形、世界標準寸法SHS形をスタンダードとして「装置構造の最適化」「高精度化」「高剛性化」「特定ニーズに合わせた独自設計」「特殊環境に対応」といった特長を持った製品をご用意しています。 
lmguide_534_400

THKのLMガイドラインナップを特長ごとに分類

LMガイド41形番使い分けマッピング画像
hdr_534_400

LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能

LMガイド GKシリーズ

GKシリーズとは、LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能な製品です。このシリーズの製品には互換性があり、お客様のニーズに合わせた組み合わせが可能となります。

その他直線運動案内


AWG_534_400
スムーズなスライドと高い防塵性能を両立
Advanced Wheel Guide
転動部にホイールを採用した製品です。キャリッジに傾きが生じても、自動調整能力により長期間安定したスムーズな案内を実現します。
 
atg_534_400
高負荷・高耐久で長寿命化を実現
ATG形

許容荷重の向上と長寿命化を実現したスライドレールです。熱処理を施すことで表面硬度を高くし強度を上げています。
 

動力伝達要素


lp-machine-element_ball-screw_534_400_jpeg

ボールねじ

 ボールねじは、ねじ軸とナット間でボールが転がり運動するため高い効率が得られる送りねじです。
従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になり、駆動モータの省電力化にも最適です。 

THKのボールねじラインナップを特長ごとに分類

ボールねじ使い分けマッピング画像
lp-machine-element_SDA-VZ_534_400_jpeg
装置のコンパクト化に貢献
軸端末完成品 SDA-VZ形
ねじ軸の端末形状をサポートユニットに合わせて標準化した精密ボールねじです。軸端は加工済みのため短納期対応が可能で、高速性に加え、コンパクト形状を兼ね備えています。
 
lp-macine-element_BNK_534_400_jpeg
標準化でそのまま組立て可能
軸端末完成品 BNK形
ねじ軸、ボールねじナットを標準化したボールねじユニットです。サポートユニット、ナットブラケットを合わせてのご使用いただくとそのままの状態で組立てが可能です。
 

回転運動案内


lp-machine-element_crr_534_400_jpeg

クロスローラーリング

クロスローラーリングはあらゆる方向の荷重を負荷できる、回転精度が高いローラーベアリングです。
円筒ころが直交配列されているため、あらゆる方向の荷重を負荷することができます。

 


お役立ちサービス


突発故障/保全業務の負担/メンテナンス業務の属人化には
OMNIedge

LMガイド等の機械要素部品、ポンプやファンなどの回転部品にセンサを後付けして傾向管理、予兆検知を実現するソリューションです。

 

lp-machine-element_OMNIege_568_360_jpeg

設計や選定に困った時のために
「THKオンラインサービス」

・製品選定を始めるとき
・設計条件の再確認が必要になったとき
・設計や選定で課題が出たとき など

そんな時のために、会員専用サービスとして様々な機能をご用意しています。