LMガイドアクチュエータ

THKのLMガイドアクチュエータは 直動部の設計・組立にかかる「課題」を、まとめて解決。お客様の価値ある開発に集中いただけます。
lp-kr_main_900×900_png

直動部の設計でこんな課題はありませんか?


lp-kr_image_1200×1200_png

工数・納期が膨らんでいる

案内・駆動・軸受それぞれの構想設計に加え、部品図・加工図・組立図の作成が必要で手間がかかる。

仕様を満たせない

組み立てると精度が出ず、作り直しや調整が頻発する。また、寿命計算が想定どおりに進まない。

海外支援で苦労

海外出荷装置の部品調達や故障対応に十分な手が回らない。

lp-kr_Triangle_153_68_20260424.png

結果、本来やるべき業務に時間を割けなくなっている

こうした直動部設計の課題を、
「モジュール化」されたLMガイドアクチュエータが解決します。

「モジュール化」とは?

高品質なLMガイドとボールねじナット一体のインナブロックをU字形断面形状のアウタレールに組込んでモジュール化。
装置の設計・組立工数を削減し、お客様のスピーディーな製品化と競争力の強化を支援します。

 

THKの「モジュール化」だからできること


①工数・コストを圧縮

設計・組立工数を大幅に削減
設計工数の削減(最大91%)
部品を組み合わせて設計する場合であれば、部品を選定し、構想設計、詳細設計など個々の部品で設計が発生するため工数がかかります。
モジュール化にすることで、選定をするだけで設計が不要となるため、大幅に工数を削減できます。
※THK独自調査にて分析

組立工数の削減(最大85%)
部品点数が少ないため、組立作業がシンプルになります。
簡単な検査や形状確認のみで対応でき、組立時間の短縮につながります。
※THK独自調査にて分析

部品点数の削減
モジュール化により、個別部品を組み合わせる場合に比べ、部品点数を大幅に削減できます。
WEBで簡単選定

部品を組み合せてモジュールを設計する場合、設計が大変ではありませんか。
THKにはウェブで簡単選定を行う営業支援ツールがあります。こちらを使うと数個のパラメータを記入するだけで、最適な製品を選定できます。
もちろん製品、技術に関する問合せもオンラインで可能です。

②THK独自構造で高精度・高剛性・長寿命

長期メンテナンスフリーを実現

THKならではのリテーナ技術によりグリースが保持され、長期メンテナンスフリーを実現します。

高タクト製品へ対応

THKのアクチュエータは鉄ベースで作られており、アルミベースに比べて剛性が圧倒的に高いです。そのため速度安定や整定性を保つのが容易となり、装置の動作に、精度などが影響を受けにくい構造を実現できます。このような特徴があるアクチュエータは高タクトの装置にはぴったりです。

③用途に合わせたオプション対応

クリーン・特殊環境で使いたい
クリーンルームでの使用など、
使用環境に応じた表面処理や仕様変更に対応します。
また食品機械用途に対応したグリースへの変更等も可能です。
モーメントや推力・速度で課題がある
大きなモーメントがかかる場合にはスライダの追加・変更
速度や推力を大きくしたいときにはリード特殊品の製作などの対応が可能です
装置への組込み・調整をしやすくしたい
タップ追加やノック穴加工など、
装置設計に合わせた機械加工に対応します。
グリッパのように使いたい

駆動部に左右ねじを採用することで「開く」「閉じる」動作をモータ1つで実現します。
把持、計測、位置決め等々の幅広い用途で使用が可能です。

詳細はここをクリック

④万全なグローバルサポート

全世界を網羅(国外79拠点)

北米(アメリカ・カナダ・メキシコ)、
欧州(ドイツ・フランス・イタリア・イギリス・スウェーデンほか)、
アジア(中国・台湾・韓国・タイ・ベトナム・インドネシア・インド)、
そしてオセアニアや中東・南米まで。

THKは世界各国に販売・サービス拠点および代理店ネットワークを展開し、
日本で設計された直動機構を、グローバルに安定供給・サポートできる体制を構築しています。

海外販売拠点・代理店を詳しく見る

アジアもしっかりサポート(57拠点)

東南アジアをはじめ、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、シンガポールなどのアジア地域でもTHKのサポート体制が稼働しています。日本語で相談できる窓口を含め、言語・距離の不安を抑えたサポートを提供しています。

直動部の設計でお困りではありませんか?

直動部の設計・選定でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
THKの技術担当が課題解決をサポートいたします。

だから!

スピーディーな製品化と競争力強化を支援

 

「KRシリーズ総合カタログ」

使用例やオプション、詳細な仕様を掲載中

lp-kr_catalog_595×842_jpg

 

「左右ねじ仕様 KR-RL」

「開く」「閉じる」動作をモータ1つで実現

lp-kr_catalog-KRRL_595×842_png

さらに“設計を突き詰めたい”場面には


「モジュール化」では満たしきれないこだわりの設計には、
ユニットソリューションをご提案しています。

lp-kr_01_1100×550_20240223_jpeg

設計でお困りではありませんか?

直動部の設計・選定でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
THKの技術担当が課題解決をサポートいたします。

設計や選定に困った時のために
「THKオンラインサービス」

・製品選定を始めるとき
・設計条件の再確認が必要になったとき
・設計や選定で課題が出たとき など

そんな時のために、会員専用サービスとして様々な機能をご用意しています。